Rulmenți cu bile cu canelură adâncă xiros® xirodur® B180, economic all-rounder, bile de sticlă

BB-623-B180-30-GL product image
igus-icon-lupe
BB-623-B180-30-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 from 2
BB-623-B180-30-GL product image
BB-623-B180-30-GL technical drawing
  • Cea mai mare gamă de produse standard de dimensiuni DIN din stoc
  • all-rounder cu uzură minimă
  • Potrivit pentru contactul cu alimentele
  • Temperatura de funcționare: de la -40°C până la +80°C
  • Material inel și cușcă: xirodur® B180
  • Materialul calotei sferice: sticlă


Disponibil și cu bile din oțel inoxidabil

igus-icon-lieferzeit-dotBB-623-B180-30-GL
10
4
3
623

Contact us

Contact details

Nora Boeriu
Nora Boeriu

igus-icon-phone+40 257 211119

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h