igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 2
- Pentru aplicații flexibile
- Înveliș exterior din PVC
- Proprietăți ignifuge
- Fără silicon
- Nu este rezistent la ulei
- Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeit-dotCF880.05.02
2x0,5
Domenii de aplicare tipice:
| Curse duble * | 1 milion | 3 milioane | 5 milioane |
|---|---|---|---|
| Temperatura, | R min. | R min. | R min. |
| de la/la [°C] | [Factor x d] | [Factor x d] | [Factor x d] |
| +5/+15 | 15 | 16 | 17 |
| +15/+60 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
| +60/+70 | 15 | 16 | 17 |