1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: GSI-0203-03
- Material: iglidur® G
- Formular: Cumpărați rulmenți bucșă
- Dimensiuni:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Ajustați dimensiunile
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Coeficient de frecare excelent
- Rezistență la presiune marginală
- Rezistent la șocuri și impacturi
- Particular rezistent la murdărie și praf
- Rezistent la sarcini mari (>60N/mm²)
- Rezistent la mucegai conform DIN EN ISO 846
- Comportamentul la ceață de emisie conform DIN 75201-B
iglidur® G | all-rounder
Cele mai variate cerințe sunt acoperite de lagărele de alunecare iglidur® G. Prin urmare, materialul este numit pe bună dreptate universal. Aplicațiile tipice includ sarcini medii până la mari, viteze medii de alunecare și temperaturi medii. iglidur® G este atletul de decatlon dintre materialele iglidur®. Acesta performează foarte bine în toate disciplinele tehnice și este clasicul all-rounder, în primul rând în ceea ce privește specificațiile generale mecanice, termice și tribologice.
Zone tipice de aplicare
Agricultură
Automobile
Utilaje de construcții
Mașini-unelte
Fitness și sport
Aici puteți găsi mai multe aplicații:
Soluții industriale
Utilizați opțiunile filtrelor noastre pentru a găsi produsul potrivit
Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
Asamblare
Lăgărele de alunecare iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare
Cele mai variate cerințe sunt acoperite de lagărele de alunecare iglidur® G. Prin urmare, materialul este numit pe bună dreptate universal. Aplicațiile tipice includ sarcini medii până la mari, viteze medii de alunecare și temperaturi medii. iglidur® G este atletul de decatlon dintre materialele iglidur®. Acesta performează foarte bine în toate disciplinele tehnice și este clasicul all-rounder, în primul rând în ceea ce privește specificațiile generale mecanice, termice și tribologice.
Zone tipice de aplicare
Agricultură
Automobile
Utilaje de construcții
Mașini-unelte
Fitness și sport
Aici puteți găsi mai multe aplicații:
Soluții industriale
Când se utilizează?
| Când nu se utilizează?
|
Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
Asamblare
Lăgărele de alunecare iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?