1 from 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: G1SM-0405-04
- Material: iglidur® G1
- Form: Shop sleeve bearings
- Dimensions:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- b1 4 mm
- Adjust dimensions
- Manufacturing method: Injection moulding
- Service life:
- Good wear resistance at room temperature
- Good wear resistance at medium temperatures
- Suitable for high speeds
- Excellent coefficient of friction
- Low moisture absorption
- Resistant to edge pressure
- Resistant to shocks and impacts
- Particularly resistant to dirt and dust
- Resistant to high loads (>60N/mm²)
- Mould resistant according to DIN EN ISO 846
iglidur® G1 | Noul standard fără lubrifiere
Cu iglidur® G1 oferim un material rezistent la uzură și versatil pentru o gamă largă de aplicații. Recomandat pentru aplicații cu sarcini medii până la mari la viteze medii. Chiar și la temperaturi ridicate de până la 180°C, iglidur® G1 este stabil dimensional, rezistent la uzură și oferă o absorbție foarte redusă de umiditate. Astfel, iglidur® G1 este potrivit pentru o multitudine de aplicații diferite și reprezintă un all-rounder, cu performanță în funcționare foarte bună.
Aplicații tipice
Automobile
Mașini-unelte
Mobilier/Design industrial
Fitness și sport
Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții pentru industrii
Utilizați opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit
Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat doar la toleranța corespunzătoare după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Se evită astfel mișcările axiale sau radiale ale carcasei.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare
Cu iglidur® G1 oferim un material rezistent la uzură și versatil pentru o gamă largă de aplicații. Recomandat pentru aplicații cu sarcini medii până la mari la viteze medii. Chiar și la temperaturi ridicate de până la 180°C, iglidur® G1 este stabil dimensional, rezistent la uzură și oferă o absorbție foarte redusă de umiditate. Astfel, iglidur® G1 este potrivit pentru o multitudine de aplicații diferite și reprezintă un all-rounder, cu performanță în funcționare foarte bună.
Aplicații tipice
Automobile
Mașini-unelte
Mobilier/Design industrial
Fitness și sport
Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții pentru industrii
Când se utilizează?
| Când nu se utilizează?
|
Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat doar la toleranța corespunzătoare după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Se evită astfel mișcările axiale sau radiale ale carcasei.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare
Unsure if it fits?