iglidur® W300, şaibă grover, unități imperiale - W300TI

Alergătorul clasic cu viață lungă, foarte rezistent la uzură pe (practic) toți arborii

iglidur® W300, şaibă grover, unități imperiale - W300TI
iglidur® W300, şaibă grover, unități imperiale - W300TI drawing
1 din 2
iglidur® W300, şaibă grover, unități imperiale - W300TI
iglidur® W300, şaibă grover, unități imperiale - W300TI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: WTI-0610-01
  • Material: iglidur® W300
  • Forma: Șaibe de presiune
  • Dimensiuni:
    • d1 0.375 in
    • d2 0.625 in
    • s 0.04 in
    • h 0.04 in
  • Mai multe componentă iglidur® W300
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
Alergătorul clasic cu viață lungă, foarte rezistent la uzură pe (practic) toți arborii
  • În special pentru durată lungă de viață
  • Coeficient de frecare mic
  • Rezistență foarte mare la uzură
iglidur® W300 | Clasicul cu viață lungă, foarte rezistent la uzură la (aproape) toate arborii
 
  • Peste 400 de dimensiuni disponibile din stoc
  • În special pentru durată lungă de viață
  • Coeficient de frecare mic
  • Rezistență foarte mare la uzură
  • Potrivit și pentru arbori moi
  • Rezistență la murdărie
  • Fără lubrifiere și întreținere
iglidur® W300 oferă o rezistență excelentă la uzură, chiar și în medii dure sau atunci când este utilizat cu arbori aspri. Acest material este cel mai tolerant la acești factori externi din toată gama iglidur®.
 
Domenii de aplicare tipice
 
automate de vânzare
Industria de tipărire
Industria lemnului
Mașini unelte
 
Puteți găsi alte aplicații aici:
Soluții industriale
 
Când se utilizează?
  • Când este necesară o durata de viață extrem de lungă
  • Când sunt necesari coeficienți de frecare dinamică scăzuți și rezistență ridicată la uzură
  • Pentru utilizarea pe arbori din 304 oțel inoxidabil
  • Pentru arbori foarte aspri sau medii abrazive
  • Rezistență la murdărie
Când nu se utilizează?
Utilizați opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit
 
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță