1 from 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: GTI-0610-01
- Material: iglidur® G
- Shape: Thrust washers
- Dimensions:
- d1 0.375 in
- d2 0.625 in
- s 0.04 in
- h 0.04 in
- Adjust dimension
- Manufacturing method: Injection moulding
- Service life:
- Most popular iglidur® material worldwide
- High wear resistance
- Resistance to dust and dirt
- Cost-effective
Peste 250.000 de producători din întreaga lume se bazează pe lagăre din plastic iglidur® 100% fără lubrifiere și fără mentenanță.
https://www.igus.eu/info/plain-bearings
iglidur® G | all-rounder
O gamă largă de cerințe diferite sunt acoperite de lagărele plane iglidur® G. Prin urmare, materialul este pe bună dreptate numit universal. Aplicațiile tipice includ sarcini medii până la mari, viteze medii de alunecare și temperaturi medii. iglidur® G este atletul de decatlon dintre materialele iglidur®. Performanțele sale sunt deosebit de bune în toate disciplinele tehnice și este un clasic all-rounder, în primul rând în ceea ce privește specificațiile generale mecanice, termice și tribologice.
Aplicații tipice
Agricultură
Automobile
Utilaje de construcții
Mașini-unelte
Fitness și sport
Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții industriale
Utilizați opțiunile filtrelor noastre pentru a găsi produsul potrivit
Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
Asamblare
Lăgărele de alunecare iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare
https://www.igus.eu/info/plain-bearings
iglidur® G | all-rounder
O gamă largă de cerințe diferite sunt acoperite de lagărele plane iglidur® G. Prin urmare, materialul este pe bună dreptate numit universal. Aplicațiile tipice includ sarcini medii până la mari, viteze medii de alunecare și temperaturi medii. iglidur® G este atletul de decatlon dintre materialele iglidur®. Performanțele sale sunt deosebit de bune în toate disciplinele tehnice și este un clasic all-rounder, în primul rând în ceea ce privește specificațiile generale mecanice, termice și tribologice.
Aplicații tipice
Agricultură
Automobile
Utilaje de construcții
Mașini-unelte
Fitness și sport
Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții industriale
Când se utilizează?
| Când nu se utilizează?
|
Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
Asamblare
Lăgărele de alunecare iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare
Unsure if it fits?