iglidur® A500, lagăr cu flanșă, imperial - A500FI

Alergătorul de cursă lungă la temperaturi mai mari în domeniul alimentar

iglidur® A500, lagăr cu flanșă, imperial - A500FI
iglidur® A500, lagăr cu flanșă, imperial - A500FI drawing
1 din 2
iglidur® A500, lagăr cu flanșă, imperial - A500FI
iglidur® A500, lagăr cu flanșă, imperial - A500FI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: A500FI-0203-03
  • Material: iglidur® A500
  • Formular: Cumpărați lagăre cu flanșă
  • Dimensiuni:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Ajustați dimensiunile
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Foarte slabă absorbtie a apei
  • Bună rezistență la uzură sub apă
  • Rezistență foarte mare la medii de lucru
  • Rezistență la presiune marginală
  • Rezistent la șocuri și impacturi
  • Rezistent la sarcini mari (>60N/mm²)
  • Conformitate cu FDA
  • Conform cu EU 10/2011
iglidur® A500 | viață lungă la temperaturi mai ridicate în sectorul alimentar
Lagărele de alunecare din iglidur® A500 sunt aprobate pentru contact direct cu alimentele. Au o rezistență chimică excepțional de bună și sunt ideale pentru cele mai dificile aplicații ale mașinilor din industria alimentară. Deși iglidur® A500 este un material foarte moale, are și o rezistență excelentă la compresiune, chiar și la temperaturi ridicate.

Aplicații tipice

Industria băuturilor
Industria alimentară
Tehnologie medicală

Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții pentru industrie

 
Când se utilizează?
  • Când este necesară conformitatea cu FDA
  • Când este necesară o rezistență chimică ridicată
  • Când este necesară o bună rezistență la abraziune
  • Rezistent la temperaturi de la -100°C la +250°C
Când nu se utilizează?
Folosiți opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit 

Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimea de instalare și toleranțele bucșelor de alunecare iglidur® depind de material și de grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare

asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța adecvată doar după apăsarea în carcasă. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
 
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?