iglidur® A200, lagăr cu flanșă, imperial - A200FI

Conform cu FDA, pentru viteze mici

iglidur® A200, lagăr cu flanșă, imperial - A200FI
iglidur® A200, lagăr cu flanșă, imperial - A200FI drawing
1 din 2
iglidur® A200, lagăr cu flanșă, imperial - A200FI
iglidur® A200, lagăr cu flanșă, imperial - A200FI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: AFI-0204-04
  • Material: iglidur® A200
  • Formular: Cumpărați lagăre cu flanșă
  • Dimensiuni:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.25 in
    • d3 0.36 in
    • b1 0.25 in
    • b2 0.047 in
  • Ajustați dimensiunile
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Extrem de rezistent la încărcare pe cant
  • Rezistent la șocuri și impacturi
  • Rezistență la murdărie și praf
  • Conformitate cu FDA
  • Conform cu EU10/2011
iglidur® A200 | conformitate cu FDA pentru viteze reduse
Lagărele din bucșe din iglidur® A200 sunt potrivite pentru utilizare în contact direct cu alimentele. Sunt soluția ideală pentru punctele de lagăr pe mașinile pentru industria alimentară, fabricarea echipamentelor medicale, aparate electrocasnice mici etc. Deoarece a trebuit renunțat la adăugarea de lubrifianți solizi pentru a asigura compatibilitatea cu alimentele, iglidur® A200 este special conceput pentru rezistența la abraziune. În plus, iglidur® A200 se caracterizează prin capacitatea de a încorpora murdăria și prin funcționarea silențioasă.

Aplicații tipice

Industria alimentară

Găsiți aici mai multe aplicații:
Soluții industriale

 
Când se utilizează?
  • Potrivit pentru contactul cu alimentele
  • Când este necesar un nivel scăzut de zgomot
  • Când murdăria trebuie să se depună
  • Când este necesară conformitatea cu FDA
Când nu se utilizează?
Utilizați opțiunile filtrelor noastre pentru a găsi produsul potrivit

Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare

asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
 
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Contact us

Contact details

Norberth Boeriu
Norberth Boeriu

igus-icon-phone+40 257 211119

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h