iglidur® P, lagăr cu flanșă, imperial - PFI

Allrounder economic în aer liber - nu crește umiditatea nici măcar la umiditate ridicată a mediului

iglidur® P, lagăr cu flanșă, imperial - PFI
iglidur® P, lagăr cu flanșă, imperial - PFI drawing
1 from 2
iglidur® P, lagăr cu flanșă, imperial - PFI
iglidur® P, lagăr cu flanșă, imperial - PFI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: PFI-0203-03
  • Material: iglidur® P
  • Form: Shop flanged bearings
  • Dimensions:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Adjust dimensions
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Coeficient de frecare excelent
  • Absorbție scăzută a umezelii
  • Rezistență la presiune marginală
  • Rezistent la șocuri și impacturi
  • Rezistență la murdărie și praf
iglidur® P | all-rounder-ul outdoor economic - Fără umflare chiar și la umiditate ambientală ridicată
Datorită stabilității termice și absorbției reduse de apă, lagărele iglidur® P cu flanșă sunt printre cele mai stabile dimensional și potrivite pentru toate condițiile de mediu schimbătoare. Lagărele lisse iglidur® P sunt recomandate pentru mișcări de pivotare și de rotație la sarcini medii.

Aplicații tipice

Mașini-unelte
Mobilier/Design industrial
Tehnologia solară
Fitness și sport
Transport public

Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții industriale
 
Când se utilizează?
  • Când absorbția redusă de umiditate este fundamentul
  • Când este necesară o bucșă economică pentru sarcini de presiune ridicată
  • Când este necesară o precizie mare la umiditate ridicată și temperaturi moderat ridicate
Când nu se utilizează?
Utilizați opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit

Toleranțe și sistem de măsurare
Dimensiunile de instalare și toleranțele lagărelor liante iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărului este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare

Asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasa sunt astfel fiabil evitate.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare
 
Unsure if it fits?

Contact us

Contact details

Norberth Boeriu
Norberth Boeriu

igus-icon-phone+40 257 211119

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h