chainflex® motor cable CFROBOT7

CFROBOT7.15.03.C product image
igus-icon-lupe
1. Pressure extruded PUR compound 2. Extremely torsion-resistant copper shield 3. Conductor stranded with dampening elements 4. High flexural strength special conductor
igus-icon-lupe
1 de la 2
CFROBOT7.15.03.C product image
1. Pressure extruded PUR compound 2. Extremely torsion-resistant copper shield 3. Conductor stranded with dampening elements 4. High flexural strength special conductor
  • Pentru aplicații de torsiune
  • Înveliș exterior PUR
  • Ecranaj general
  • Rezistență la lichid de răcire
  • Rezistent la crestături
  • Rezistență la hidroliză și microbi
  • Proprietăți ignifuge
  • Fără halogen
  • Fără silicon
  • Rezistență la UV: ridicată
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 50363-10-2)
  • Fără PVC
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeit-dotCFROBOT7.15.03.C
(3G1,5)C

Contact us

Contact details

Nora Boeriu
Nora Boeriu

igus-icon-phone+40 257 211119

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h