Cablu de date chainflex® CF12

CF12.05.03.02 product image
igus-icon-lupe
1. Material compozit TPE extrudat sub presiune 2. Împletitură de sârmă de oțel cu rezistență ridicată la încovoiere 3. manta interioară extrudată 4. 2 miezuri, fiecare toronat la o lungime de pas deosebit de scurtă 5. Ecran de cupru împletit cu o rezistență extrem de ridicată la încovoiere 6. manta al elementului extrudat sub presiune 7. Conductor toronat fin cu rezistență ridicată la îndoire
igus-icon-lupe
1 de la 2
CF12.05.03.02 product image
1. Material compozit TPE extrudat sub presiune 2. Împletitură de sârmă de oțel cu rezistență ridicată la încovoiere 3. manta interioară extrudată 4. 2 miezuri, fiecare toronat la o lungime de pas deosebit de scurtă 5. Ecran de cupru împletit cu o rezistență extrem de ridicată la încovoiere 6. manta al elementului extrudat sub presiune 7. Conductor toronat fin cu rezistență ridicată la îndoire
  • Pentru aplicații heavy duty
  • Manta exterioară din TPE
  • Ecranaj general
  • Rezistent la ulei (conform DIN EN 60811-404), rezistență la uleiuri bio (conform VDMA 24568 cu Plantocut 8 S-MB testat de DEA)
  • Fără halogen
  • Fără silicon
  • Fără PVC
  • Rezistență la UV
  • Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeit-dotCF12.05.03.02
(3x(2x0,5)C)C