igus-icon-lupe
- Pentru aplicații de capacitate mare
- Înveliș exterior din PVC
- Rezistent la ulei (conform DIN EN 50363-4-1)
- Proprietăți ignifuge
- Fără silicon
- Garanție de până la 4 ani
igus-icon-lieferzeit-dotCF211.02.01.02
(2x0,25)C
| Double strokes* | 5 million | 7.5 million | 10 million | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperature, | v max. [m/s] | a max. | Travel distance | R min. | R min. | R min. | |
| from/to [°C] | unsupported | gliding | [m/s2] | [m] | [factor x d] | [factor x d] | [factor x d] |
| +5 / +15 | 10 | 11 | 12 | ||||
| +15 / +60 | 5 | 3 | 50 | ≤ 100 | 7.5 | 8,5 | 9,5 |
| +60 / +70 | 10 | 11 | 12 | ||||
| Curse duble * | 5 milioane | 7,5 milioane | 10 milioane | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura, | v max. [m/s] | a max. | Distanța de deplasare | R min. | R min. | R min. | |
| de la/la [°C] | nesprijinit | alunecare | [m/s2] | [m] | [factor x d] | [factor x d] | [factor x d] |
| +5/+15 | 10 | 11 | 12 | ||||
| +15/+60 | 5 | 3 | 50 | ≤ 100 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
| +60/+70 | 10 | 11 | 12 | ||||
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h