Modificarea limbii :
Roboții ușori sau roboții LBR sunt ajutoare industriale modelate după brațele umane. Datorită greutății lor reduse, roboții pot fi transportați rapid și flexibil de la un loc de muncă la altul și integrați în procesul de lucru în curs. Roboții ușori de la igus® sunt deosebit de ușori și eficienți din punct de vedere al costurilor. Acest lucru se datorează faptului că atât angrenajele, cât și elementele de legătură sunt realizate din polimeri de înaltă performanță. Plasticul permite o producție deosebit de favorabilă a pieselor. Transmitem acest avantaj de producție clienților noștri sub forma unor prețuri scăzute.
Munca monotonă pe termen lung, munca într-o zonă periculoasă și munca în poziții nefavorabile (de exemplu, munca la înălțime, munca în spații restrânse) nu numai că duc rapid la oboseala angajaților, dar sunt și cauza unei nemulțumiri tot mai mari. Ambele duc adesea la erori, care pot fi asociate cu costuri pentru procesarea plângerilor, opriri de lucru sau reparații. Roboții ușori îndeplinesc fiabil sarcini monotone și dificile din punct de vedere ergonomic și eliberează angajații pentru sarcini mai înalt calificate. Brațul robot rentabil poate fi utilizat eficient și în întreprinderile mici, unde poate încărca utilaje, îndepărta piese, ambala bunuri sau efectua verificări ale calității, de exemplu.

igus® oferă brațe de robot complete cu sau fără sisteme de control, precum și piese individuale. De la articulația robotului la actuator sau la sistemul de control. Componentele sunt modulare: Fiecare piesă poate fi fabricată și înlocuită individual. De exemplu, sistemele existente pot fi extinse în mod flexibil. Combinația de construcție ușoară și modularitate este unică în robotică.
Costul roboților ușori standard de la igus®, inclusiv sistemul de control, este între 1.000 și 5.000 de euro. Software-ul de control este gratuit și fără licență.

Fie că este vorba de roboți cobot, gantry, delta sau SCARA, veți găsi robotul ușor potrivit și informațiile tehnice corespunzătoare în magazinul online.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h