Vă rugăm să alegeți locația de livrare

Selectarea paginii țării/regiunii poate influența diferiți factori, cum ar fi prețul, opțiunile de expediere și disponibilitatea produselor.

Ball bearing bandages

The high performer made of iglidur A500

Highly resilient with long running performance: this ball bearing bandage allows for reliable operation at temperatures from -100 to +150°C and in combination with chemicals.

▲ Tech up:
➥ Compliant with FDA and EU10/2011: suitable for contact with chemicals and food

▼ Cost down:
➥ Additional reduction of unplanned downtimes

■ Proof:
➥ Successfully tested in the igus test laboratory with up to 3,000N

● Sustainability:
➥ 100% lubrication-free, clean and hygienic
 
Factsheet Download
Ball bearing bandage iglidur A500

Contact our expert about the new product now.

Numărul de telefon este opțional. Cu toate acestea, poate fi utilă pentru orice întrebări sau clarificări.
Avem nevoie de codul poștal și de țara dvs. pentru a putea atribui în mod clar cererile dvs. persoanei de contact potrivite pentru dvs.
* Aceste câmpuri trebuie să fie completate

For more information on the processing of my data, please refer to the data protection information.