<font size="7">Pentru preluarea comenzilor</font><br>Sistem de prindere flexibil</font>
Clemă de prindere Schunk
  • Ce era necesar: Un sistem de prindere flexibil format dintr-un dispozitiv de prindere paralel și un dispozitiv de prindere în vid care poate fi adaptat la diferite geometrii ale obiectelor.
  • Cerințe: Potrivit pentru spații mici de instalare, rentabil, absolut fără lubrifiere, fără întreținere, fără coroziune, durată lungă de viață, asamblare simplă, robust, aplicație fiabilă
  • Produse utilizate: drylin® R arbore din aluminiu AWMPdryspin® trapezoidal lead screw reverse PTGSG, drylin® piuliță trapezoidală pentru șurub de plumb cu flanșe de cheie JSRM-172220TR10X2  și JSLM-172220TR10X2, iglidur® J3 rulment cu manșon J3SM-1012-08, iglidur® J3 rulment cu manșon cu flanșă J3FM-0304-05J3FM-0608-06 și J3FM-0810-10
  • Succes pentru client: Pentru un design cât mai compact posibil, elementele clasice ale mașinii au fost înlocuite cu produse igus®, cum ar fi rulmenții netezi din plastic, ghidajele și șuruburile de acționare, care sunt, de asemenea, rentabile.

RBTX - Piața robotică low-cost

RBTX
  • Investiți & profit: Amortizare rapidă prin automatizare low-cost
  • Integrare hardware &: Găsiți soluția de robotică potrivită pentru dvs. în cel mai scurt timp
  • Expertiză & Siguranță Calitate de vârf de la furnizori de robotică de top & Compatibilitate garantată

Produsele utilizate

VIVE-Medtech
șurub de ghidare inversă

Piulițe pentru șuruburi de acționare
Lagăre de alunecare
Rulmenți cu flanșă

Alte imagini ale aplicației

Clemă de prindere Schunk
Clemă de prindere Schunk
Clemă de prindere Schunk
Clemă de prindere Schunk
Clemă de prindere Schunk
Clemă de prindere Schunk
Clemă de prindere Schunk
Clemă de prindere Schunk
Clemă de prindere Schunk
Clemă de prindere Schunk

Configurați acționarea șurubului de comandă:

Sistem de umplere

Îmbunătățirea tehnologiei ... reducerea costurilor:

Tech up, Cost down

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță