Sistem energetic pentru turbina maremotrică OpenHydro
Pe turbina de maree OpenHydro, combinația lanțului nostru e-chain® E4/4 cu lanțul flexibil chainflex® și cablurile de motor și semnal asigură o alimentare sigură cu energie atunci când turbina se deplasează la 20 de metri în adâncuri. Un lanț metalic nu era potrivit pentru condițiile dificile de pe mare.
Rulmenți netezi din plastic pentru convertoare de energie a valurilor
Primul dispozitiv din lume care generează energie regenerabilă din valurile oceanului și care este fabricat predominant din plastic. Se mișcă fiabil cu rulmenți netezi din iglidur H370.
rulmenți cu patină pentru sistemele de urmărire DEGERenergie
igubal® ESQM - rulment cu blocuri de alunecare fără întreținere, cu o durată de viață garantată de 25 de ani, utilizat cu succes în trackerele fotovoltaice cu o singură axă de la DEGERenergie.
Utilizate cu succes în urmăritorii fotovoltaici cu o singură axă de la Axiom Research Labs din India: rulmenți cu perne igubal ESQM fără întreținere, cu o durată de viață garantată de 25 de ani.
iglidur plain bearings provide maintenance-free and lubrication-free bearing points in the semi-automatic cleaning machine for solar surfaces TG hyLIFT.