iglidur® J, lagăr cu manșon, mm - JSM

Durată de viață lungă versatilă, foarte rezistentă la uzură pe (aproape) toți arborii cu coeficienți de frecare foarte scăzuți

iglidur® J, lagăr cu manșon, mm - JSM
iglidur® J, lagăr cu manșon, mm - JSM drawing
1 din 2
iglidur® J, lagăr cu manșon, mm - JSM
iglidur® J, lagăr cu manșon, mm - JSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: JSM-2026-30
  • Material: iglidur® J
  • Forma: Lagăre intermediare
  • Dimensiuni:
    • d1 20 mm
    • d2 26 mm
    • b1 30 mm
  • Mai multe componentă iglidur® J
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Rezistență excelentă la uzură la temperatura camerei
  • Rezistență foarte bună la uzură la temperaturi medii
  • Coeficienți de frecare excelenți
  • Absorbție scăzută a umezelii
  • Rezistență ridicată la medii de lucru
  • Rezistență la presiune marginală
  • Rezistent la șocuri și impacturi
  • Rezistență la murdărie și praf
  • Rezistent la mucegai conform DIN EN ISO 846
iglidur® J | viață lungă versatilă
Bucșele iglidur® J se caracterizează prin cei mai scăzuți coeficienți de frecare la funcționarea la uscat și prin tendința lor foarte redusă la stick-slip. Cu o presiune de suprafață maximă recomandată de 35 MPa, lagărele de alunecare iglidur® J nu sunt potrivite pentru sarcini extreme.

Aplicații tipice

automate de vânzare
Industria tipografică
Industria băuturilor
Aviație
cameră curată

Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții industriale
 
Când se utilizează?
  • Pentru viteze mari
  • Când este necesară rezistența maximă la uzură la presiuni mici până la medii
  • Uzură redusă în cazul diferitelor arbori
  • Atunci când se solicită un coeficient de frecare redus în funcționare uscată
  • Pentru atenuarea vibrațiilor
  • Când este necesară o bună rezistență chimică
  • Pentru cele mai bune performanțe cu axuri din materiale moi
  • Absorbție scăzută a umezelii
Când nu se utilizează?
Utilizați opțiunile filtrelor noastre pentru a găsi produsul potrivit

Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare

asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
 
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță