iglidur® W360, lagăr cu manșon, mm - W360SM

Alergătorul de cursă lungă de uz general

iglidur® W360, lagăr cu manșon, mm - W360SM
iglidur® W360, lagăr cu manșon, mm - W360SM drawing
1 din 2
iglidur® W360, lagăr cu manșon, mm - W360SM
iglidur® W360, lagăr cu manșon, mm - W360SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: W360SM-0608-06
  • Material: iglidur® W360
  • Formular: Cumpărați rulmenți bucșă
  • Dimensiuni:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Ajustați dimensiunile
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Rezistență bună la uzură la temperatura camerei
  • Coeficienți de frecare excelenți
  • Absorbție scăzută a umezelii
  • Rezistență ridicată la medii de lucru
  • Rezistență la presiune marginală
  • Rezistent la șocuri și impacturi
  • Rezistență la murdărie și praf
  • Rezistent la sarcini mari (>60N/mm²)
iglidur® W360 | viață lungă cu profil general
Materialul iglidur® W360 combină proprietăți excelente de anduranță cu rezistență ridicată la temperatură, absorbție redusă de umiditate și un bun raport preț-performanță - un adevărat all-rounder în sectorul de anduranță.

Aplicații tipice

Automate de vânzare
Industria auto
Motociclete și scutere

Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții industriale
 
Când se utilizează?
  • Când este necesară o bucșă extrem de rezistentă la uzură pentru sarcini medii
  • Când apare contactul regulat cu umezeala
  • Când temperaturile de funcționare continuă sunt mai mari de +90°C
Când nu se utilizează?
Utilizați opțiunile filtrelor noastre pentru a găsi produsul potrivit

Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare

asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
 
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Contact us

Contact details

Norberth Boeriu
Norberth Boeriu

igus-icon-phone+40 257 211119

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h