iglidur® Q, șaibă de împingere, mm - QTM

Pentru sarcini mari - rezistență la uzură în cazul multor axuri

iglidur® Q, șaibă de împingere, mm - QTM
iglidur® Q, șaibă de împingere, mm - QTM drawing
1 din 2
iglidur® Q, șaibă de împingere, mm - QTM
iglidur® Q, șaibă de împingere, mm - QTM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: QTM-3254-015
  • Material: iglidur® Q
  • Forma: Șaibe de presiune
  • Dimensiuni:
    • d1 32 mm
    • d2 54 mm
    • d4 43 mm
    • d5 4 mm
    • s 1.5 mm
    • h 1 mm
  • Mai multe componentă iglidur® Q
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Pentru sarcini mari - rezistență la uzură în cazul multor axuri
  • Rezistență la uzură excelentă, în special pentru sarcini extreme
  • Recomandat pentru valori extreme pv
  • Coeficienți de frecare buni
iglidur® Q | Pentru sarcini mari - rezistență la uzură pe mulți arbori
 
  • Pentru o rezistență excelentă la uzură, în special la sarcini extreme
  • Recomandat pentru valori PV extreme
  • Coeficient de frecare bun
  • Rezistență la murdărie
  • Fără lubrifiere și întreținere
  • Gama standard din stoc
Lagărele de alunecare iglidur® Q au fost dezvoltate special pentru sarcini extreme. La sarcini mari, iglidur® Q se numără printre materialele iglidur® care prezintă cea mai bună rezistență la uzură.
De la o sarcină radială de 25MPa, depășește chiar și lagărele fabricate din iglidur® W300, extrem de rezistență la abraziune. Lubrifianții solizi specifici, integrați cu precizie în material, asigură faptul că funcționarea uscată fără mentenanță este garantată la orice sarcină.
 
Domenii de aplicare tipice:
 
Agricultură
Utilaje de construcții
Transport public
 
Puteți găsi aici alte aplicații:
Soluții industriale
 
 
Când se utilizează?
  • Pentru aplicații pivotante
  • Pentru o rezistență excelentă la uzură, în special la sarcini extreme
  • Recomandat pentru valori PV extreme
  • Când sunt necesare lagăre rezistente la murdărie
Când nu se utilizează?
Utilizați opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit 
 
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță