1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: GLWTM-0818-010
- Material: iglidur® GLW
- Forma: Șaibe de presiune
- Dimensiuni:
- d1 8 mm
- d2 18 mm
- s 1 mm
- h 0.7 mm
- Mai multe componentă iglidur® GLW
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Material economic pentru producția de masă
- Aplicații cu sarcini statice
- Rentabilitate
- Rezistență la murdărie
- Rezistență la vibrații
- Fără lubrifiere și întreținere
iglidur® GLW | Material economic pentru cantități mari
Domenii de aplicare tipice:
Industria auto
Mașini-unelte
Roboți
Puteți găsi alte aplicații aici:
Soluții industriale
Utilizați opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit
- Aplicații cu sarcini statice
- Rentabilitate
- Rezistență la murdărie
- Rezistență la vibrații
- Fără lubrifiere și întreținere
Domenii de aplicare tipice:
Industria auto
Mașini-unelte
Roboți
Puteți găsi alte aplicații aici:
Soluții industriale
Când se utilizează?
| Când nu se utilizează?
|
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?