iglidur® G, șaibă de împingere, mm - GTM

Clasicul universal cu un raport preț/performanță excelent

iglidur® G, șaibă de împingere, mm - GTM
iglidur® G, șaibă de împingere, mm - GTM drawing
iglidur® G, șaibă de împingere, mm - GTM
1 din 3
iglidur® G, șaibă de împingere, mm - GTM
iglidur® G, șaibă de împingere, mm - GTM drawing
iglidur® G, șaibă de împingere, mm - GTM
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: GTM-1224-015
  • Material: iglidur® G
  • Forma: Șaibe de presiune
  • Dimensiuni:
    • d1 12 mm
    • d2 24 mm
    • d4 18 mm
    • d5 1.5 mm
    • s 1.5 mm
    • h 1 mm
  • Mai multe componentă iglidur® G
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Cel mai popular material iglidur® din lume
  • Rezistență mare la uzură
  • Rezistență la praf și murdărie
  • Rentabilitate
iglidur® G | Lagărul multifuncțional
 
  • Peste 650 de dimensiuni disponibile din stoc
  • Rezistență mare la uzură
  • Rezistență la praf și murdărie
  • Rentabilitate
  • Nu necesită lubrifiere și mentenanță
iglidur® G acoperă o gamă extrem de largă de diferite cerințe – este într-adevăr „atotcuprinzător”. Materialul este ideal pentru aplicații universale, un adevărat „all-rounder”. Aplicațiile tipice includ sarcini medii până la mari, viteze medii de alunecare și temperaturi medii. iglidur® G este decatlonistul dintre materialele iglidur®. Se descurcă foarte bine în toate disciplinele tehnice și este clasicul all-rounder, în primul rând în ceea ce privește specificațiile generale, mecanice, termice și tribologice.
 
Domenii de aplicare tipice:
 
Agricultura
Industria auto
Mașini de construcții
Mașini-unelte
Fitness și sport
 
Puteți găsi alte aplicații aici:
Soluții pentru industrii
 
 
Când se utilizează?
  • Când este necesar un lagăr economic cu performanțe generale
  • Pentru viteza de alunecare redusă până la medie
  • Când lagărul trebuie să funcționeze cu diferite materiale de arbore
  • Pentru mișcări de pivotare și de rotație
Când nu se utilizează?
Utilizați opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit 
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță