1 din 3
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: GTM-0409-006
- Material: iglidur® G
- Forma: Șaibe de presiune
- Dimensiuni:
- d1 4 mm
- d2 9 mm
- s 0.6 mm
- h 0.3 mm
- Mai multe componentă iglidur® G
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Cel mai popular material iglidur® din lume
- Rezistență mare la uzură
- Rezistență la praf și murdărie
- Rentabilitate
iglidur® G | Lagărul multifuncțional
Domenii de aplicare tipice:
Agricultura
Industria auto
Mașini de construcții
Mașini-unelte
Fitness și sport
Puteți găsi alte aplicații aici:
Soluții pentru industrii
Utilizați opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit
- Peste 650 de dimensiuni disponibile din stoc
- Rezistență mare la uzură
- Rezistență la praf și murdărie
- Rentabilitate
- Nu necesită lubrifiere și mentenanță
Domenii de aplicare tipice:
Agricultura
Industria auto
Mașini de construcții
Mașini-unelte
Fitness și sport
Puteți găsi alte aplicații aici:
Soluții pentru industrii
Când se utilizează?
| Când nu se utilizează?
|
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?