1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: XTM-0620-015
- Material: iglidur® X
- Forma: Șaibe de presiune
- Dimensiuni:
- d1 6 mm
- d2 20 mm
- d4 13 mm
- d5 1.5 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- Ajustați dimensiunile
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Specialist în produse chimice și temperatură, până la 150 MPa static
- Rezistență la temperatură de la -100 °C până la +250 °C la funcționare continuă
- Îndeplinește cerințele de prevenire a incendiilor ale Federal Aviation Administration (FAA, Administrația Federală a Aviației) din SUA pentru interioarele de aeronave
- Rezistență chimică universală
- Rezistență mare la compresiune
iglidur® X | Specialistul în substanțe chimice și temperatură, până la 150 MPa static
Domenii de aplicare tipice
Industria băuturilor
Industria lemnului
Mașini de plastic
Aviaţie
Cameră curată
Puteți găsi mai multe aplicații aici:
Soluții pentru industrie
Utilizați opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit
- Peste 250 de dimensiuni disponibile din stoc
- Rezistență la temperatură de la -100 °C până la +250 °C la funcționare continuă
- Rezistență chimică universală
- Rezistență mare la compresiune
- Foarte slabă absorbtie a apei
- Rezistență excelentă la uzură pe întreaga gamă de temperaturi
Domenii de aplicare tipice
Industria băuturilor
Industria lemnului
Mașini de plastic
Aviaţie
Cameră curată
Puteți găsi mai multe aplicații aici:
Soluții pentru industrie
Când se utilizează?
| Când nu se utilizează?
|
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?