1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: WTI-0610-01
- Material: iglidur® W300
- Forma: Șaibe de presiune
- Dimensiuni:
- d1 0.375 in
- d2 0.625 in
- s 0.04 in
- h 0.04 in
- Ajustați dimensiunile
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
Alergătorul clasic cu viață lungă, foarte rezistent la uzură pe (practic) toți arborii
- În special pentru durată lungă de viață
- Coeficient de frecare mic
- Rezistență foarte mare la uzură
iglidur® W300 | Clasicul cu viață lungă, foarte rezistent la uzură la (aproape) toate arborii
Domenii de aplicare tipice
automate de vânzare
Industria de tipărire
Industria lemnului
Mașini unelte
Puteți găsi alte aplicații aici:
Soluții industriale
Utilizați opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit
- Peste 400 de dimensiuni disponibile din stoc
- În special pentru durată lungă de viață
- Coeficient de frecare mic
- Rezistență foarte mare la uzură
- Potrivit și pentru arbori moi
- Rezistență la murdărie
- Fără lubrifiere și întreținere
Domenii de aplicare tipice
automate de vânzare
Industria de tipărire
Industria lemnului
Mașini unelte
Puteți găsi alte aplicații aici:
Soluții industriale
Când se utilizează?
| Când nu se utilizează?
|
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?