1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: QTM-3254-015
- Material: iglidur® Q
- Forma: Șaibe de presiune
- Dimensiuni:
- d1 32 mm
- d2 54 mm
- d4 43 mm
- d5 4 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- Mai multe componentă iglidur® Q
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Pentru sarcini mari - rezistență la uzură în cazul multor axuri
- Rezistență la uzură excelentă, în special pentru sarcini extreme
- Recomandat pentru valori extreme pv
- Coeficienți de frecare buni
iglidur® Q | Pentru sarcini mari - rezistență la uzură pe mulți arbori
De la o sarcină radială de 25MPa, depășește chiar și lagărele fabricate din iglidur® W300, extrem de rezistență la abraziune. Lubrifianții solizi specifici, integrați cu precizie în material, asigură faptul că funcționarea uscată fără mentenanță este garantată la orice sarcină.
Domenii de aplicare tipice:
Agricultură
Utilaje de construcții
Transport public
Puteți găsi aici alte aplicații:
Soluții industriale
Utilizați opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit
- Pentru o rezistență excelentă la uzură, în special la sarcini extreme
- Recomandat pentru valori PV extreme
- Coeficient de frecare bun
- Rezistență la murdărie
- Fără lubrifiere și întreținere
- Gama standard din stoc
De la o sarcină radială de 25MPa, depășește chiar și lagărele fabricate din iglidur® W300, extrem de rezistență la abraziune. Lubrifianții solizi specifici, integrați cu precizie în material, asigură faptul că funcționarea uscată fără mentenanță este garantată la orice sarcină.
Domenii de aplicare tipice:
Agricultură
Utilaje de construcții
Transport public
Puteți găsi aici alte aplicații:
Soluții industriale
Când se utilizează?
| Când nu se utilizează?
|
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?