iglidur® GLW, șaibă plană, mm - GLWTM

Material economic pentru producția de masă

iglidur® GLW, șaibă plană, mm - GLWTM
iglidur® GLW, șaibă plană, mm - GLWTM drawing
1 din 2
iglidur® GLW, șaibă plană, mm - GLWTM
iglidur® GLW, șaibă plană, mm - GLWTM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: GLWTM-0408-005
  • Material: iglidur® GLW
  • Formular: Cumpărați șaibe de presiune
  • Dimensiuni:
    • d1 4 mm
    • d2 8 mm
    • s 0.5 mm
  • Ajustați dimensiunile
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Material economic pentru producția de masă
  • Aplicații cu sarcini statice
  • Rentabilitate
  • Rezistență la murdărie
  • Rezistență la vibrații
  • Fără lubrifiere și întreținere
iglidur® GLW | Material economic pentru cantități mari
 
  • Aplicații cu sarcini statice
  • Rentabilitate
  • Rezistență la murdărie
  • Rezistență la vibrații
  • Fără lubrifiere și întreținere
Ca alternativă la iglidur® G, lagărele din material iglidur® GLW sunt disponibile pentru aplicații de volum ridicat. Dispunând de proprietăți mecanice similare cu iglidur® G, rulmenții simpli iglidur® GLW sunt recomandați în primul rând pentru sarcini statice. Acolo unde proprietățile dinamice ale iglidur® G (în mare măsură) nu sunt importante, iglidur® GLW prezintă o alternativă foarte rentabilă.
 
Domenii de aplicare tipice:
 
Industria auto
Mașini-unelte
Roboți
 
Puteți găsi alte aplicații aici:
Soluții industriale
 
Când se utilizează?
  • Când aveți nevoie de un lagăr universal economic pentru producția de masă
  • Pentru sarcini mari, în principal statice
  • Pentru viteze mici până la medii
Când nu se utilizează?
Utilizați opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit
 
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță