1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: UW160SM-0304-03
- Material: iglidur® UW160
- Forma: Lagăre intermediare
- Dimensiuni:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- Ajustați dimensiunile
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Conformitate cu KTW (reglementările pentru materialele plastice în contact cu apa potabilă), potrivit pentru contactul cu apa potabilă
- Extrem de rezistent la uzură în lichid în funcționarea pe termen lung
- Potrivit pentru contactul cu apa potabilă (conform KTW)
- Rezistență bună la medii de lucru lichide
iglidur® UW160 | conform KTA, potrivit pentru contactul cu apă potabilă
Domenii de aplicare tipice
Tehnologia fluidelor
Puteți găsi aici alte aplicații:
Soluții industriale
Utilizați opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit
Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele rulmenților de alunecare iglidur® sunt o funcție a materialului și a grosimii peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție scăzută a umezelii pot fi proiectate cu un joc minim la lagăr. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
asamblare
Lagărele de alunecare iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior se ajustează numai după fixarea prin presare în carcasă cu toleranțele corecte. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură fixarea sigură a lagărului prin presare. Mișcarea axială sau radială în carcasă este prevenită în acest fel.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
- Extrem de rezistent la uzură în lichid pentru funcționare pe termen lung
- Potrivit pentru contactul cu apa potabilă (conform KTW)
- Rezistență bună la diferite medii
- Fără lubrifiere și întreținere
- Gama standard din stoc
Domenii de aplicare tipice
Tehnologia fluidelor
Puteți găsi aici alte aplicații:
Soluții industriale
Când se utilizează?
| Când nu se utilizează?
|
Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele rulmenților de alunecare iglidur® sunt o funcție a materialului și a grosimii peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție scăzută a umezelii pot fi proiectate cu un joc minim la lagăr. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
asamblare
Lagărele de alunecare iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior se ajustează numai după fixarea prin presare în carcasă cu toleranțele corecte. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură fixarea sigură a lagărului prin presare. Mișcarea axială sau radială în carcasă este prevenită în acest fel.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?