iglidur® A160, lagăr cu manșon, mm - A160SM

Respectarea reglementărilor FDA și UE pentru produse chimice și alimente

iglidur® A160, lagăr cu manșon, mm - A160SM
iglidur® A160, lagăr cu manșon, mm - A160SM drawing
1 din 2
iglidur® A160, lagăr cu manșon, mm - A160SM
iglidur® A160, lagăr cu manșon, mm - A160SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: A160SM-0608-06
  • Material: iglidur® A160
  • Forma: Lagăre intermediare
  • Dimensiuni:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Ajustați dimensiunile
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Coeficient de frecare excelent
  • Absorbție scăzută a umezelii
  • Rezistență ridicată la medii de lucru
  • Rezistent la șocuri și impacturi
  • Rezistență la murdărie și praf
  • Conformitate cu FDA
  • Conform cu EU 10/2011
iglidur® A160 | Conform cu reglementările FDA și UE pentru produse chimice și alimente
Lagărele iglidur® A160 se caracterizează prin rezistența extremă la medii de lucru la costuri reduse. Optimizat tribologic, materialul poate fi utilizat până la +90°C și îndeplinește, de asemenea, cerințele de conformitate ale sectorului de prelucrare a alimentelor. Profilul de specificații este completat de "detectabilitatea optică" adesea dorită în industrie, adică culoarea albastră.

Domenii de aplicare tipice:

Industria băuturilor
Industria alimentară
Tehnologie medicală

Puteți găsi aici alte posibile aplicații:
Soluții pentru industrie

 
Când se utilizează?
  • Când este necesară o bucșă cu rezistență maximă la mediile de lucru
  • Când este necesar un lagăr de alunecare rentabil cu rezistență ridicată la medii de lucru
  • Când se cere un material conform cu 10/2011 EC
Când nu se utilizează?
Utilizați opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit pentru dumneavoastră 

Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimile de instalare și toleranțele lagărelor iglidur® depind de material și de grosimea peretelui. Absorbția umidității și dilatarea termică sunt decisive pentru material. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului. Următoarea regulă se aplică pentru grosimea peretelui: cu cât lagărele sunt mai groase, cu atât jocul lagărului trebuie să fie mai mare.
Procedura de testare

Asamblare
Lagărele iglidur® sunt Lagărele cu fixare prin presare. Diametrul interior este setat doar cu toleranța corespunzătoare după presarea în alezajul de carcasă. Interferența prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare sigură prin presare a lagărelor. Deplasălile axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - instalare, lipire, prelucrare
 
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță