iglidur® TX1, lagăr cu manșon, inch - TX1SI

Lagăr pentru sarcini grele până la 200 MPa

iglidur® TX1, lagăr cu manșon, inch - TX1SI
iglidur® TX1, lagăr cu manșon, inch - TX1SI drawing
1 din 2
iglidur® TX1, lagăr cu manșon, inch - TX1SI
iglidur® TX1, lagăr cu manșon, inch - TX1SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: TX1SI-1214-16
  • Material: igutex® TX1
  • Forma: Lagăre intermediare
  • Dimensiuni:
    • d1 0.75 in
    • d2 0.875 in
    • b1 1 in
  • Ajustați dimensiunile
  • Metoda de fabricație: înfășurat
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
Lagărul pentru sarcini grele de până la 200 MPa
  • Până la 200 MPa static și 140 MPa dinamic
  • Rezistență la uzură și stabilitate dimensională
  • Rezistență bună la medii de lucru lichide
igutex® TX1 | Lagărul pentru sarcini grele până la 200 MPa
 
  • Până la 200 MPa static și 140 MPa dinamic
  • Rezistență la uzură și stabilitate dimensională
  • Rezistență bună la diferite medii
  • Nu necesită lubrifiere și mentenanță
  • Gama standard din stoc
Lagărele plane igutex® TX1 reprezintă o capacitate de încărcare foarte mare cu sarcini radiale ridicate și o bună rezistență la abraziune. Tipul special asigură o stabilitate dimensională ridicată datorită bobinării cu fibră lungă și lubrifianților solizi, ceea ce asigură o funcționare fără lubrifiere și fără mentenanță. Rezistența ridicată la murdărie și la medii de lucru completează profilul de specificații.

Aplicații tipice

Agricultură
Mașini de construcții
Mașini grele / construcții de fabrici

Aici puteți găsi mai multe aplicații:
Soluții industriale

 
Când am nevoie de el?
  • Dacă apar permanent sarcini statice foarte mari
  • Pentru aplicații cu pivotare pentru sarcini grele
  • Când sunt necesare rezistență la temperatură și rezistență la medii de lucru, pe lângă o capacitate de încărcare foarte mare
:când nu am nevoie de el?
Utilizați opțiunile de filtrare pentru a găsi produsul potrivit

Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor lisoare igutex® depind de material și de grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare

Asamblare
Lagărele lisoare igutex® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
 
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță