iglidur® J350, lagăr cu manșon, sistem imperial - J350SI

viață lungă cu stabilitate dimensională ridicată la temperaturi ridicate

iglidur® J350, lagăr cu manșon, sistem imperial - J350SI
iglidur® J350, lagăr cu manșon, sistem imperial - J350SI drawing
1 din 2
iglidur® J350, lagăr cu manșon, sistem imperial - J350SI
iglidur® J350, lagăr cu manșon, sistem imperial - J350SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: J350SI-0203-03
  • Material: iglidur® J350
  • Forma: Lagăre intermediare
  • Dimensiuni:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Ajustați dimensiunile
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Rezistență bună la uzură la temperatura camerei
  • Rezistență foarte bună la uzură la temperaturi medii
  • Rezistență bună la uzură la temperaturi ridicate
  • Coeficient de frecare excelent
  • Foarte slabă absorbtie a apei
  • Bună rezistență la uzură sub apă
  • Rezistență ridicată la medii de lucru
  • Rezistent la sarcini mari (>60N/mm²)
  • Rezistent la mucegai conform DIN EN ISO 846
iglidur® J350 | viață lungă cu o stabilitate dimensională ridicată la temperatură - aplicabil cu mulți arbori și colective de sarcină
O bucșă superioară pentru aplicații rotative - și anume pe mulți arbori de oțel diferiți: La bucșele iglidur® J350 cu flanșă, durata de viaţă poate fi adesea înmulțită la sarcini între 2MPa și 50MPa. În plus, rezistența ridicată la temperatură îl face un material foarte versatil.

Aplicații tipice

Automate de vânzare
Automobil
Industria sticlei
Mașini-unelte

Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții industriale
 
Când se utilizează?
  • Când este necesar un lagăr rezistent la uzură pentru mișcarea de rotație la sarcini medii și mari
  • Când este necesar un lagăr economic pentru utilizare la temperaturi ridicate
  • Când este necesară o fixare prin presare până la +150°C
  • Atunci când este necesară o rezistență mare la uzură la sarcini mari
  • Când lagărul este expus la sarcini de șoc
Când nu se utilizează?
Utilizați opțiunile filtrelor noastre pentru a găsi produsul potrivit

Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare

asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
 
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță