iglidur® J3, lagăr cu manșon, mm - J3SM

Noul viață lungă: specialist pentru sarcini pulsatorii

iglidur® J3, lagăr cu manșon, mm - J3SM
iglidur® J3, lagăr cu manșon, mm - J3SM drawing
1 from 2
iglidur® J3, lagăr cu manșon, mm - J3SM
iglidur® J3, lagăr cu manșon, mm - J3SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: J3SM-0304-05
  • Material: iglidur® J3
  • Form: Shop sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 5 mm
  • Adjust dimensions
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Rezistență excelentă la uzură la temperatura camerei
  • Rezistență foarte bună la uzură la temperaturi medii
  • Coeficienți de frecare excelenți
  • Absorbție scăzută a umezelii
  • Bună rezistență la uzură sub apă
  • Rezistență ridicată la medii de lucru
  • Rezistență la presiune marginală
  • Rezistent la șocuri și impacturi
  • Rezistență la murdărie și praf
iglidur® J3 | Noul: specialist pentru sarcini de pivotare
iglidur® J3 este un material cu rezistență îmbunătățită la uzură la sarcini reduse până la medii și viteze mari. Durata de viață este cu până la 300% mai mare decât cea a iglidur® J, materialul cu viață lungă dovedit de top.

Domenii de aplicare tipice

automate de vânzare
Industria tipografică
Industria băuturilor
Industria sticlei
Aviație

Aici puteți găsi mai multe posibilități de aplicare:
Soluții industriale
 
Când se utilizează?
  • Când optimizați rezistența la uzură comparativ cu iglidur® J
  • Când sunt necesari coeficienți foarte scăzuți de frecare în funcționare uscată
  • Când este necesară o rezistență ridicată la uzură la sarcini scăzute
  • Când absorbția redusă de umiditate este fundamentul
  • Când este necesară o bună rezistență la medii de lucru lichide
Când nu se utilizează?
Utilizați opțiunile filtrelor noastre pentru a găsi produsul potrivit

Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare

asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
 
Unsure if it fits?

Contact us

Contact details

Norberth Boeriu
Norberth Boeriu

igus-icon-phone+40 257 211119

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h