1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: G1SM-0405-04
- Material: iglidur® G1
- Forma: Lagăre intermediare
- Dimensiuni:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- b1 4 mm
- Ajustați dimensiunile
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Rezistență bună la uzură la temperatura camerei
- Rezistență bună la uzură la temperaturi medii
- Potrivit pentru viteze mari
- Coeficient de frecare excelent
- Absorbție scăzută a umezelii
- Rezistență la presiune marginală
- Rezistent la șocuri și impacturi
- Particular rezistent la murdărie și praf
- Rezistent la sarcini mari (>60N/mm²)
- Rezistent la mucegai conform DIN EN ISO 846
iglidur® G1 | Noul standard fără lubrifiere
Cu iglidur® G1 oferim un material rezistent la uzură și versatil pentru o gamă largă de aplicații. Recomandat pentru aplicații cu sarcini medii până la mari la viteze medii. Chiar și la temperaturi ridicate de până la 180°C, iglidur® G1 este stabil dimensional, rezistent la uzură și oferă o absorbție foarte redusă de umiditate. Astfel, iglidur® G1 este potrivit pentru o multitudine de aplicații diferite și reprezintă un all-rounder, cu performanță în funcționare foarte bună.
Aplicații tipice
Automobile
Mașini-unelte
Mobilier/Design industrial
Fitness și sport
Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții pentru industrii
Utilizați opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit
Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat doar la toleranța corespunzătoare după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Se evită astfel mișcările axiale sau radiale ale carcasei.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare
Cu iglidur® G1 oferim un material rezistent la uzură și versatil pentru o gamă largă de aplicații. Recomandat pentru aplicații cu sarcini medii până la mari la viteze medii. Chiar și la temperaturi ridicate de până la 180°C, iglidur® G1 este stabil dimensional, rezistent la uzură și oferă o absorbție foarte redusă de umiditate. Astfel, iglidur® G1 este potrivit pentru o multitudine de aplicații diferite și reprezintă un all-rounder, cu performanță în funcționare foarte bună.
Aplicații tipice
Automobile
Mașini-unelte
Mobilier/Design industrial
Fitness și sport
Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții pentru industrii
Când se utilizează?
| Când nu se utilizează?
|
Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat doar la toleranța corespunzătoare după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Se evită astfel mișcările axiale sau radiale ale carcasei.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?