iglidur® G, lagăr cu manșon, mm - GSM

Clasicul universal cu un raport preț/performanță excelent

iglidur® G, lagăr cu manșon, mm - GSM
iglidur® G, lagăr cu manșon, mm - GSM drawing
1 din 2
iglidur® G, lagăr cu manșon, mm - GSM
iglidur® G, lagăr cu manșon, mm - GSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: GSM-0608-025
  • Material: iglidur® G
  • Forma: Lagăre intermediare
  • Dimensiuni:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 2.5 mm
  • Mai multe componentă iglidur® G
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Coeficient de frecare excelent
  • Rezistență la presiune marginală
  • Rezistent la șocuri și impacturi
  • Particular rezistent la murdărie și praf
  • Rezistent la sarcini mari (>60N/mm²)
  • Rezistent la mucegai conform DIN EN ISO 846
  • Comportamentul la ceață de emisie conform DIN 75201-B
iglidur® G | all-rounder

Cele mai variate cerințe sunt acoperite de lagărele de alunecare iglidur® G. Prin urmare, materialul este numit pe bună dreptate universal. Aplicațiile tipice includ sarcini medii până la mari, viteze medii de alunecare și temperaturi medii. iglidur® G este atletul de decatlon dintre materialele iglidur®. Acesta performează foarte bine în toate disciplinele tehnice și este clasicul all-rounder, în primul rând în ceea ce privește specificațiile generale mecanice, termice și tribologice.


Zone tipice de aplicare

Agricultură
Automobile
Utilaje de construcții
Mașini-unelte
Fitness și sport

Aici puteți găsi mai multe aplicații:
Soluții industriale
 
Când se utilizează?
  • Când este necesar un lagăr economic cu performanțe generale
  • Pentru viteza de alunecare redusă până la medie
  • Când lagărul trebuie să funcționeze cu diferite materiale de arbore
  • Pentru mișcări de pivotare și de rotație
Când nu se utilizează?
Utilizați opțiunile filtrelor noastre pentru a găsi produsul potrivit

Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare

Asamblare
Lăgărele de alunecare iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță