iglidur® AB, lagăr cu manșon, mm - ABSM

Primul lagăr antibacterian iglidur®

iglidur® AB, lagăr cu manșon, mm - ABSM
iglidur® AB, lagăr cu manșon, mm - ABSM drawing
1 din 2
iglidur® AB, lagăr cu manșon, mm - ABSM
iglidur® AB, lagăr cu manșon, mm - ABSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: ABSM-0608-06
  • Material: iglidur® AB
  • Forma: Lagăre intermediare
  • Dimensiuni:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Ajustați dimensiunile
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Absorbție scăzută a umezelii
  • Antibacterial
iglidur® AB | Prima bucșă iglidur® antibacteriană
Bucșele din iglidur® AB ajută la reducerea contaminării bacteriene în punctele de lagăr care sunt greu accesibile. iglidur® AB a fost dezvoltat special pentru aplicații în domenii cu cerințe ridicate de igienă. Adesea, astfel de
aplicații sunt pivoți care se operează manual (uși, mobilier medical, etc.). Materialul reduce nivelul de contaminare bacteriană, dar - la fel ca toate materialele "antibacteriene" - nu este un substitut pentru măsuri de igienă adecvate.

Domenii de aplicare tipice
  • Tehnologie medicală
  • Tehnologie de laborator
  • Sisteme de ventilație
  • Mobilier sanitar și echipamente
  • Lagăre pentru mobilierul pacientului și de asistență
Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții pentru industrie

 
Când se utilizează?
  • Când punctele de lagăr trebuie să îndeplinească standarde ridicate de igienă
  • Când este necesară o bucșă universală pentru
    aplicații manuale
  • Când este necesară o bucșă pentru sarcini mici până la medii
Când nu se utilizează?
 
Folosiți opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit 

Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimea de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și de grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare

Asamblare
Lagărele de alunecare iglidur® sunt bucșe cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. De aceea, sunt evitate mișcările axiale sau radiale în carcasă.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță