iglidur® A290, lagăr cu manșon, mm - A290SM

Robust, cu rezistență mare la abraziune

iglidur® A290, lagăr cu manșon, mm - A290SM
iglidur® A290, lagăr cu manșon, mm - A290SM drawing
1 din 2
iglidur® A290, lagăr cu manșon, mm - A290SM
iglidur® A290, lagăr cu manșon, mm - A290SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: A290SM-0304-03
  • Material: iglidur® A290
  • Forma: Lagăre intermediare
  • Dimensiuni:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Ajustați dimensiunile
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Robust, cu rezistență mare la abraziune
  • Dacă este necesar un nivel redus de zgomot
iglidur® A290 | Robust, cu rezistență ridicată la abraziune
 
  • Rezistență la frecare
  • Dacă este necesar un nivel redus de zgomot
  • Fără lubrifiere și întreținere
  • Gama standard din stoc
Lagărele cu alunecare iglidur® A290 au fost dezvoltate pentru o bună rezistență la uzură și funcționare silențioasă. În comparație cu lagărele din iglidur® A200, proprietățile tribologice și mecanice au fost îmbunătățite semnificativ.
 
Domenii de aplicare tipice
 
Industria alimentară
 
Puteți găsi alte aplicații aici:
Soluții industriale
 
 
Când se utilizează?
  • Pentru viteze mici
  • Dacă este necesar un nivel redus de zgomot
  • Atunci când lagărul trebuie să fie sigur fizic
  • Proprietăți mecanice foarte bune
Când nu se utilizează?
Utilizați opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit
 
Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și grosimea pereților. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție scăzută a umezelii pot fi proiectate cu un joc minim la lagăr. Regula de bază pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
 
asamblare
Lagărele de alunecare iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior se ajustează numai după presarea în alezajului de carcasă cu toleranța corectă. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură fixarea sigură a lagărului prin presare. În acest fel se previne și mișcarea axială sau radială în carcasă.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
 
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță