1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: A180SM-0608-10
- Material: iglidur® A180
- Forma: Cumpărați rulmenți bucșă
- Dimensiuni:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 10 mm
- Ajustați dimensiunile
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Absorbție mică de umiditate
- Rezistență ridicată la medii de lucru
- Rezistență la presiune marginală
- Rezistent la șocuri și impacturi
- Rezistență la murdărie și praf
- Conformitate cu FDA
- Conform cu EU 10/2011
iglidur® A180 | all-rounder conformitate cu FDA
Lagărele din iglidur® A180 sunt potriviți pentru utilizare în contact direct cu alimentele. Prin urmare, acestea sunt soluția ideală pentru lagărele mașinilor pentru industria alimentară și a ambalajelor, fabricarea echipamentelor medicale, electrocasnice mici etc. Chiar și acolo unde curățarea umedă sau contactul procesual cu medii umede sunt la ordinea zilei, iglidur® A180 se caracterizează prin absorbție minimă de umiditate.
Domenii de aplicare tipice:
Industria băuturilor
Industria alimentară
Tehnologie medicală
Puteți găsi alte aplicații posibile aici:
Soluții pentru industrii
Utilizați opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit pentru dumneavoastră
Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimile de instalare și toleranțele lagărelor iglidur® depind de material și de grosimea peretelui. Absorbția umidității și dilatarea termică sunt decisive pentru material. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului. Următoarea regulă se aplică pentru grosimea peretelui: cu cât lagărele sunt mai groase, cu atât jocul lagărului trebuie să fie mai mare.
Procedura de testare
Asamblare
Lagărele iglidur® sunt Lagărele cu fixare prin presare. Diametrul interior este setat doar cu toleranța corespunzătoare după presarea în alezajul de carcasă. Interferența prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare sigură prin presare a lagărelor. Deplasălile axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - instalare, lipire, prelucrare
Lagărele din iglidur® A180 sunt potriviți pentru utilizare în contact direct cu alimentele. Prin urmare, acestea sunt soluția ideală pentru lagărele mașinilor pentru industria alimentară și a ambalajelor, fabricarea echipamentelor medicale, electrocasnice mici etc. Chiar și acolo unde curățarea umedă sau contactul procesual cu medii umede sunt la ordinea zilei, iglidur® A180 se caracterizează prin absorbție minimă de umiditate.
Domenii de aplicare tipice:
Industria băuturilor
Industria alimentară
Tehnologie medicală
Puteți găsi alte aplicații posibile aici:
Soluții pentru industrii
Când se utilizează?
| Când nu se utilizează?
|
Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimile de instalare și toleranțele lagărelor iglidur® depind de material și de grosimea peretelui. Absorbția umidității și dilatarea termică sunt decisive pentru material. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului. Următoarea regulă se aplică pentru grosimea peretelui: cu cât lagărele sunt mai groase, cu atât jocul lagărului trebuie să fie mai mare.
Procedura de testare
Asamblare
Lagărele iglidur® sunt Lagărele cu fixare prin presare. Diametrul interior este setat doar cu toleranța corespunzătoare după presarea în alezajul de carcasă. Interferența prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare sigură prin presare a lagărelor. Deplasălile axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - instalare, lipire, prelucrare
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?