iglidur® TX1, lagăr cu manșon, inch - TX1SI

Lagăr pentru sarcini grele până la 200 MPa

iglidur® TX1, lagăr cu manșon, inch - TX1SI
iglidur® TX1, lagăr cu manșon, inch - TX1SI drawing
1 din 2
iglidur® TX1, lagăr cu manșon, inch - TX1SI
iglidur® TX1, lagăr cu manșon, inch - TX1SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: TX1SI-1214-16
  • Material: igutex® TX1
  • Forma: Lagăre intermediare
  • Dimensiuni:
    • d1 0.75 in
    • d2 0.875 in
    • b1 1 in
  • Ajustați dimensiunile
  • Metoda de fabricație: înfășurat
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
Lagărul pentru sarcini grele de până la 200 MPa
  • Până la 200 MPa static și 140 MPa dinamic
  • Rezistență la uzură și stabilitate dimensională
  • Rezistență bună la medii de lucru lichide
igutex® TX1 | Lagărele cu sarcină suportată până la 200MPa
 
  • Până la 200 MPa static și 140 MPa dinamic
  • Rezistență la uzură și stabilitate dimensională
  • Rezistență bună la diferite medii
  • Fără lubrifiere și întreținere
  • Gama standard din stoc
Lagărele de alunecare igutex® TX1 reprezintă o capacitate de încărcare foarte mare, cu sarcini radiale ridicate combinate cu o bună rezistență la abraziune. Tipul special asigură o stabilitate dimensională ridicată datorită bobinării cu fibră lungă, în timp ce lubrifianții solizi permit funcționarea fără lubrifiere sau mentenanță. Rezistența ridicată la murdărie și la medii completează specificațiile componentelor.

Domenii de aplicare tipice:

Inginerie agricolă
Mașini de construcții
Mașini grele/inginerie de fabrică

Puteți găsi mai multe domenii de aplicare aici:
Soluții pentru industrie

 
Când se utilizează?
  • Dacă apar permanent sarcini statice foarte mari
  • Pentru mișcări de pivotare extrem de încărcate
  • Când sunt necesare rezistență la temperatură și rezistență la medii de lucru, pe lângă o capacitate de încărcare foarte mare
Când nu se utilizează?
Utilizați opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit

Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimea de instalare și toleranțele lagărelor igutex® depind de material și grosimea peretelui. Absorbția umidității și dilatarea termică sunt decisive pentru material. Bucșele cu absorbție scăzută a umezelii pot fi proiectate cu un joc minim al lagărului. Următoarea regulă se aplică pentru grosimea peretelui: cu cât lagărele sunt mai groase, cu atât jocul lagărului trebuie să fie mai mare.
Procedura de testare

Instalare
Lagărele igutex® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat doar la toleranța corespunzătoare după presarea în alezajul carcasei. Interferența de fixare prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură fixarea sigură a lagărului prin presare. Deplasălile axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - instalare, lipire, prelucrare
 
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță