1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: J350SI-0203-03
- Material: iglidur® J350
- Forma: Cumpărați rulmenți bucșă
- Dimensiuni:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Ajustați dimensiunile
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Good wear resistance at room temperature
- Very good wear resistance at medium temperatures
- Good wear resistance at high temperatures
- Excellent coefficient of friction
- Very low moisture absorption
- Good wear resistance under water
- High media resistance
- Resistant to high loads (>60N/mm²)
- Mould resistant according to DIN EN ISO 846
iglidur® J350 | viață lungă cu stabilitate dimensională ridicată la temperatură - aplicabil cu mulți arbori și colective de încărcare
O bucșă superioară pentru aplicații de rotație - și asta pe mulți arbori de oțel diferiți: În bucșele cu flanșă iglidur® J350, durata de viaţă poate fi adesea multiplicată la sarcini între 2MPa și 50MPa. În plus, rezistența ridicată la temperatură îl face un material foarte versatil.
Aplicații tipice
Automate de vânzare
Automotive
Industria sticlei
Mașini-unelte
Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții industriale
Utilizați opțiunile filtrelor noastre pentru a găsi produsul potrivit
Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
O bucșă superioară pentru aplicații de rotație - și asta pe mulți arbori de oțel diferiți: În bucșele cu flanșă iglidur® J350, durata de viaţă poate fi adesea multiplicată la sarcini între 2MPa și 50MPa. În plus, rezistența ridicată la temperatură îl face un material foarte versatil.
Aplicații tipice
Automate de vânzare
Automotive
Industria sticlei
Mașini-unelte
Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții industriale
Când se utilizează?
| Când nu se utilizează?
|
Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?