1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: H4SM-0405-04
- Material: iglidur® H4
- Formular: Cumpărați rulmenți bucșă
- Dimensiuni:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- b1 4 mm
- Ajustați dimensiunile
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Potrivit pentru viteze mari
- Foarte slabă absorbtie a apei
- Bună rezistență la uzură sub apă
- Rezistență foarte mare la medii de lucru
- Rezistent la sarcini mari (>60N/mm²)
iglidur® H4 | Standardul auto pentru temperaturi de până la +200°C
Lagărele de alunecare iglidur® H4 reprezintă o capacitate mare de încărcare, o bună rezistență la abraziune și o bună rezistență la temperatură, atunci când trebuie luate în considerare și aspectele economice. Temperaturi de până la +200°C, presiune de suprafață permisă de până la 65MPa și rezistență chimică excelentă sunt doar câteva dintre atributele esențiale. Lubrifianții solizi reduc coeficientul de frecare și susțin rezistența la uzură, care a fost semnificativ îmbunătățită în comparație cu lagărele de alunecare iglidur® H2, care sunt și foarte rentabile.
Aplicații tipice
Automate de vânzări
Industria auto
Industria ambalajelor
Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții pentru industrie
Utilizați opțiunile filtrelor noastre pentru a găsi produsul potrivit
Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
Lagărele de alunecare iglidur® H4 reprezintă o capacitate mare de încărcare, o bună rezistență la abraziune și o bună rezistență la temperatură, atunci când trebuie luate în considerare și aspectele economice. Temperaturi de până la +200°C, presiune de suprafață permisă de până la 65MPa și rezistență chimică excelentă sunt doar câteva dintre atributele esențiale. Lubrifianții solizi reduc coeficientul de frecare și susțin rezistența la uzură, care a fost semnificativ îmbunătățită în comparație cu lagărele de alunecare iglidur® H2, care sunt și foarte rentabile.
Aplicații tipice
Automate de vânzări
Industria auto
Industria ambalajelor
Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții pentru industrie
Când se utilizează?
| Când nu se utilizează?
|
Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?