1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: H370SI-0203-03
- Material: iglidur® H370
- Forma: Lagăre intermediare
- Dimensiuni:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Ajustați dimensiunile
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Rezistență bună la uzură la temperaturi ridicate
- Potrivite pentru viteze foarte mari
- Coeficient de frecare excelent
- Foarte slabă absorbtie a apei
- Rezistență excelentă la uzură în apă
- Rezistență foarte mare la medii de lucru
- Rezistent la sarcini mari (>60N/mm²)
- Conductiv electric
iglidur® H370 | Durata de viață maximă sub apă și rezistență ridicată la medii de lucru
Pentru aplicații sub apă, iglidur® H370 este soluția potrivită. Lagărele absorb sarcini extrem de mari, sunt rezistente la produse chimice și pot fi utilizate la temperaturi de până la +200°C.
Aplicații tipice
Tehnologia fluidelor
Offshore
Construcția de nave
Mașini grele / Construcție de instalații
Industria ambalajelor
Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții pentru industrie
Folosiți opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit
Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimea de instalare și toleranțele bucșelor de alunecare iglidur® depind de material și de grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este setat doar după ce a fost presat în orificiul de montare cu toleranța corespunzătoare. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt evitate.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
Pentru aplicații sub apă, iglidur® H370 este soluția potrivită. Lagărele absorb sarcini extrem de mari, sunt rezistente la produse chimice și pot fi utilizate la temperaturi de până la +200°C.
Aplicații tipice
Tehnologia fluidelor
Offshore
Construcția de nave
Mașini grele / Construcție de instalații
Industria ambalajelor
Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții pentru industrie
Când se utilizează?
| Când nu se utilizează?
|
Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimea de instalare și toleranțele bucșelor de alunecare iglidur® depind de material și de grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este setat doar după ce a fost presat în orificiul de montare cu toleranța corespunzătoare. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt evitate.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?