iglidur® G1, lagăr cu manșon, mm - G1SM

Noul standard fără lubrifiere cu performanță dublă

iglidur® G1, lagăr cu manșon, mm - G1SM
iglidur® G1, lagăr cu manșon, mm - G1SM drawing
1 din 2
iglidur® G1, lagăr cu manșon, mm - G1SM
iglidur® G1, lagăr cu manșon, mm - G1SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: G1SM-0405-04
  • Material: iglidur® G1
  • Forma: Lagăre intermediare
  • Dimensiuni:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Ajustați dimensiunile
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Rezistență bună la uzură la temperatura camerei
  • Rezistență bună la uzură la temperaturi medii
  • Potrivit pentru viteze mari
  • Coeficient de frecare excelent
  • Absorbție scăzută a umezelii
  • Rezistență la presiune marginală
  • Rezistent la șocuri și impacturi
  • Particular rezistent la murdărie și praf
  • Rezistent la sarcini mari (>60N/mm²)
  • Rezistent la mucegai conform DIN EN ISO 846
iglidur® G1 | Noul standard fără lubrifiere
Cu iglidur® G1 oferim un material rezistent la uzură și versatil pentru o gamă largă de aplicații. Recomandat pentru aplicații cu sarcini medii până la mari la viteze medii. Chiar și la temperaturi ridicate de până la 180°C, iglidur® G1 este stabil dimensional, rezistent la uzură și oferă o absorbție foarte redusă de umiditate. Astfel, iglidur® G1 este potrivit pentru o multitudine de aplicații diferite și reprezintă un all-rounder, cu performanță în funcționare foarte bună.

Aplicații tipice

Automobile
Mașini-unelte
Mobilier/Design industrial

Fitness și sport

Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții pentru industrii
 
Când se utilizează?
  • Când este necesar un lagăr economic cu performanțe generale
  • Pentru viteza de alunecare redusă până la medie
  • Când lagărul trebuie să funcționeze cu diferite materiale de arbore
  • Pentru mișcări de pivotare și de rotație
Când nu se utilizează?
Utilizați opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit


Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare

asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat doar la toleranța corespunzătoare după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Se evită astfel mișcările axiale sau radiale ale carcasei.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță