1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: ABSM-0608-06
- Material: iglidur® AB
- Forma: Lagăre intermediare
- Dimensiuni:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Ajustați dimensiunile
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Absorbție scăzută a umezelii
- Antibacterial
iglidur® AB | Prima bucșă iglidur® antibacteriană
Bucșele din iglidur® AB ajută la reducerea contaminării bacteriene în punctele de lagăr care sunt greu accesibile. iglidur® AB a fost dezvoltat special pentru aplicații în domenii cu cerințe ridicate de igienă. Adesea, astfel de
aplicații sunt pivoți care se operează manual (uși, mobilier medical, etc.). Materialul reduce nivelul de contaminare bacteriană, dar - la fel ca toate materialele "antibacteriene" - nu este un substitut pentru măsuri de igienă adecvate.
Domenii de aplicare tipice
Soluții pentru industrie
Folosiți opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit
Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimea de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și de grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
Asamblare
Lagărele de alunecare iglidur® sunt bucșe cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. De aceea, sunt evitate mișcările axiale sau radiale în carcasă.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare
Bucșele din iglidur® AB ajută la reducerea contaminării bacteriene în punctele de lagăr care sunt greu accesibile. iglidur® AB a fost dezvoltat special pentru aplicații în domenii cu cerințe ridicate de igienă. Adesea, astfel de
aplicații sunt pivoți care se operează manual (uși, mobilier medical, etc.). Materialul reduce nivelul de contaminare bacteriană, dar - la fel ca toate materialele "antibacteriene" - nu este un substitut pentru măsuri de igienă adecvate.
Domenii de aplicare tipice
- Tehnologie medicală
- Tehnologie de laborator
- Sisteme de ventilație
- Mobilier sanitar și echipamente
- Lagăre pentru mobilierul pacientului și de asistență
Soluții pentru industrie
Când se utilizează?
| Când nu se utilizează?
|
Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimea de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și de grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
Asamblare
Lagărele de alunecare iglidur® sunt bucșe cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. De aceea, sunt evitate mișcările axiale sau radiale în carcasă.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?