1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: A290SM-0304-03
- Material: iglidur® A290
- Forma: Lagăre intermediare
- Dimensiuni:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- Ajustați dimensiunile
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Robust, cu rezistență mare la abraziune
- Dacă este necesar un nivel redus de zgomot
iglidur® A290 | Robust, cu rezistență ridicată la abraziune
Domenii de aplicare tipice
Industria alimentară
Puteți găsi alte aplicații aici:
Soluții industriale
Utilizați opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit
Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și grosimea pereților. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție scăzută a umezelii pot fi proiectate cu un joc minim la lagăr. Regula de bază pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
asamblare
Lagărele de alunecare iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior se ajustează numai după presarea în alezajului de carcasă cu toleranța corectă. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură fixarea sigură a lagărului prin presare. În acest fel se previne și mișcarea axială sau radială în carcasă.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
- Rezistență la frecare
- Dacă este necesar un nivel redus de zgomot
- Fără lubrifiere și întreținere
- Gama standard din stoc
Domenii de aplicare tipice
Industria alimentară
Puteți găsi alte aplicații aici:
Soluții industriale
Când se utilizează?
| Când nu se utilizează?
|
Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și grosimea pereților. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție scăzută a umezelii pot fi proiectate cu un joc minim la lagăr. Regula de bază pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
asamblare
Lagărele de alunecare iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior se ajustează numai după presarea în alezajului de carcasă cu toleranța corectă. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură fixarea sigură a lagărului prin presare. În acest fel se previne și mișcarea axială sau radială în carcasă.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?