iglidur® UW, lagăr cu flanșă, mm - UWFM

Viață lungă subacvatică, pentru rotație rapidă sub apă

iglidur® UW, lagăr cu flanșă, mm - UWFM
iglidur® UW, lagăr cu flanșă, mm - UWFM drawing
1 din 2
iglidur® UW, lagăr cu flanșă, mm - UWFM
iglidur® UW, lagăr cu flanșă, mm - UWFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: UWFM-0304-05
  • Material: iglidur® UW
  • Forma: Lagăre cu flanșă
  • Dimensiuni:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Ajustați dimensiunile
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Absorbție scăzută a umezelii
  • Rezistență excelentă la uzură în apă
  • Rezistență ridicată la medii de lucru
iglidur® UW | Cu viață lungă sub apă, pentru rotații rapide sub apă
Cea mai bună bucșă iglidur® pentru aplicații subacvatice. Extrem de rezistent la uzură sub apă, testat și fără mentenanță. Prima alegere pentru aplicațiile de pompare.

Aplicații tipice

Tehnologia fluidelor

Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții industriale

 
Când se utilizează?
  • Pentru aplicații subacvatice și în medii lichide
  • Pentru sarcini mici
  • Pentru viteze de rotație mari
  • Pentru rezistență extremă la uzură în funcționare continuă lubrifiat cu mediu
Când nu se utilizează?
Utilizați opțiunile filtrelor noastre pentru a găsi produsul potrivit

Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare

asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
 
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță