1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: ZFM-0405-04
- Material: iglidur® Z
- igus-icon-infoComponentele din material iglidur® Z sunt supuse restricțiilor de export. Formularul corespunzător vă va fi trimis după primirea comenzii.
- Forma: Lagăre cu flanșă
- Dimensiuni:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- d3 9.5 mm
- b1 4 mm
- b2 0.75 mm
- Mai multe componentă iglidur® Z
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Rezistență bună la uzură la temperatura camerei
- Rezistență bună la uzură la temperaturi medii
- Rezistență bună la uzură la temperaturi ridicate
- Potrivite pentru viteze foarte mari
- Coeficienți de frecare excelenți
- Absorbție scăzută a umezelii
- Rezistență ridicată la medii de lucru
- Extrem de rezistent la încărcare pe cant
- Foarte rezistent la șocuri și lovituri
- Particular rezistent la murdărie și praf
- Rezistent la sarcini mari (>60N/mm²)
iglidur® Z | durata de viaţă maximă în condiții extreme - rezistent la uzură și la impact chiar și la sarcini și temperaturi ridicate
Cea mai mare rezistență la compresiune, combinată cu o elasticitate ridicată, asigură lagărelor iglidur® Z specificații remarcabile în legătură cu arbori moi, sarcini pe muchie și impacturi. Lagărele sunt, de asemenea, potrivite pentru temperaturi de până la +250°C.
Aplicații tipice
Utilaje de construcții
Industria sticlei
Aviație
Mașini-unelte
Industria textilă
Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții industriale
Folosiți opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit
Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimea de instalare și toleranțele bucșelor de alunecare iglidur® depind de material și de grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța adecvată doar după apăsarea în carcasă. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
Cea mai mare rezistență la compresiune, combinată cu o elasticitate ridicată, asigură lagărelor iglidur® Z specificații remarcabile în legătură cu arbori moi, sarcini pe muchie și impacturi. Lagărele sunt, de asemenea, potrivite pentru temperaturi de până la +250°C.
Aplicații tipice
Utilaje de construcții
Industria sticlei
Aviație
Mașini-unelte
Industria textilă
Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții industriale
Când se utilizează?
| Când nu se utilizează?
|
Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimea de instalare și toleranțele bucșelor de alunecare iglidur® depind de material și de grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța adecvată doar după apăsarea în carcasă. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?