iglidur® F, lagăr cu flanșă, mm - FFM

Conductiv electric, rezistent la presiune mare

iglidur® F, lagăr cu flanșă, mm - FFM
iglidur® F, lagăr cu flanșă, mm - FFM drawing
1 din 2
iglidur® F, lagăr cu flanșă, mm - FFM
iglidur® F, lagăr cu flanșă, mm - FFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: FFM-0405-04
  • Material: iglidur® F
  • Forma: Lagăre cu flanșă
  • Dimensiuni:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Mai multe componentă iglidur® F
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Rezistență la presiune marginală
  • Rezistent la sarcini mari (>60N/mm²)
  • Conductiv electric
iglidur® F | Conductivitate electrică, rezistență ridicată la sarcină
Rigiditate și duritate maximă, în plus, o conductivitate deosebită: când vine vorba de conductivitatea electrică a lagărelor de alunecare, adică, mai ales în aplicațiile în care încărcarea electrostatică nu trebuie să apară, iglidur® F este alegerea potrivită. Mai mult, lagărele de alunecare iglidur® F sunt extrem de rezistente la sarcină. La temperatura camerei, pot fi încărcate static până la 105 MPa.

Aplicații tipice

Industria auto
Industria textilă

Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții industriale

 
Când se utilizează?
  • Când lagărul trebuie să fie electric conductiv
  • Pentru sarcini statice mari
Când nu se utilizează?
Utilizați opțiunile filtrelor noastre pentru a găsi produsul potrivit

Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare

asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
 
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță