iglidur® Z, lagăr cu flanșă, imperiale - ZFI

Durata de viaţă extrem de lungă în condiții extreme

iglidur® Z, lagăr cu flanșă, imperiale - ZFI
iglidur® Z, lagăr cu flanșă, imperiale - ZFI drawing
1 din 2
iglidur® Z, lagăr cu flanșă, imperiale - ZFI
iglidur® Z, lagăr cu flanșă, imperiale - ZFI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: ZFI-0203-03
  • Material: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    Componentele din material iglidur® Z sunt supuse restricțiilor de export. Formularul corespunzător vă va fi trimis după primirea comenzii.
  • Forma: Lagăre cu flanșă
  • Dimensiuni:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.3125 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Ajustați dimensiunile
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Rezistență bună la uzură la temperatura camerei
  • Rezistență bună la uzură la temperaturi medii
  • Rezistență bună la uzură la temperaturi ridicate
  • Potrivite pentru viteze foarte mari
  • Coeficienți de frecare excelenți
  • Absorbție scăzută a umezelii
  • Rezistență ridicată la medii de lucru
  • Extrem de rezistent la încărcare pe cant
  • Foarte rezistent la șocuri și lovituri
  • Particular rezistent la murdărie și praf
  • Rezistent la sarcini mari (>60N/mm²)
iglidur® Z | durata de viaţă maximă în condiții extreme - rezistent la uzură și la impact chiar și la sarcini și temperaturi ridicate
Cea mai mare rezistență la compresiune, combinată cu o elasticitate ridicată, asigură lagărelor iglidur® Z specificații remarcabile în legătură cu arbori moi, sarcini pe muchie și impacturi. Lagărele sunt, de asemenea, potrivite pentru temperaturi de până la +250°C.

Aplicații tipice

Utilaje de construcții
Industria sticlei
Aviație
Mașini-unelte
Industria textilă

Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții industriale
 
Când se utilizează?
  • Pentru temperaturi de până la +250°C pe termen lung sau +310°C pe termen scurt
  • Când este necesară o rezistență mare la uzură, în special sub sarcini radiale mari
  • Pentru viteze mari de alunecare
  • Pentru încărcare pe cant în combinație cu presiuni de suprafață mari
Când nu se utilizează?
Folosiți opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit 

Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimea de instalare și toleranțele bucșelor de alunecare iglidur® depind de material și de grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare

asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța adecvată doar după apăsarea în carcasă. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
 
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță