1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: HFM-0405-04
- Material: iglidur® H
- Formular: Cumpărați lagăre cu flanșă
- Dimensiuni:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- d3 9.5 mm
- b1 4 mm
- b2 0.75 mm
- Ajustați dimensiunile
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Potrivit pentru viteze extrem de mari
- Foarte slabă absorbtie a apei
- Bună rezistență la uzură sub apă
- Rezistență foarte mare la medii de lucru
- Rezistent la sarcini mari (>60N/mm²)
iglidur® H | Rezistență la temperaturi ridicate și rezistență chimică
iglidur® H este un material termoplastic armat cu fibre care a fost dezvoltat special pentru aplicații cu umiditate ridicată sau sub apă. Rulmenții din iglidur® H pot fi utilizați complet fără lubrifiere; în aplicații umede, mediile înconjurătoare acționează ca lubrifiant suplimentar. Potrivit pentru temperaturi de până la +200°C. Coeficient de frecare foarte scăzut în cazul utilizării cu arbori căliți.
Aplicații tipice
Industria băuturilor
Tehnologie medicală
Offshore
Construcții de nave
Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții industriale
Utilizați opțiunile de filtrare pentru a găsi produsul potrivit
Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimile de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și de grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după apăsarea în carcasă. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
iglidur® H este un material termoplastic armat cu fibre care a fost dezvoltat special pentru aplicații cu umiditate ridicată sau sub apă. Rulmenții din iglidur® H pot fi utilizați complet fără lubrifiere; în aplicații umede, mediile înconjurătoare acționează ca lubrifiant suplimentar. Potrivit pentru temperaturi de până la +200°C. Coeficient de frecare foarte scăzut în cazul utilizării cu arbori căliți.
Aplicații tipice
Industria băuturilor
Tehnologie medicală
Offshore
Construcții de nave
Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții industriale
Când se utilizează?
| Când nu se utilizează?
|
Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimile de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și de grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după apăsarea în carcasă. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?