Jgheab de ghidare din aluminiu super

Pentru aplicații generale: Tip de bază simplu și economic, precum și versiune pentru aplicații complexe de inginerie

  • Asamblare foarte simplă, modulară
  • Profil de aluminiu rezistent la coroziune, rezistent la apă de mare
  • Reducerea uzurii: benzile de ghidare protejează părțile laterale împotriva uzurii
  • Conductivitate conform DIN EN 61537 - standard
  • Gama largă: profil de aluminiu (standard: secțiune de 2 m)
  • Pentru aplicație de capacitate mare: clemă inferioară pentru sarcini grele
Număr de produse: 0
Din păcate, în prezent nu sunt disponibile produse în această categorie. Aveți nevoie de asistență sau de o soluție personalizată? igus® LiveChat vă va ajuta imediat! Sau trimiteți-ne un mesaj!