Soluție de cablu SCARA

Soluție pentru cabluri SCARA – gestionare fiabilă a cablurilor pentru roboți SCARA de mare viteză.

 Solutia de cabluri igus® SCARA este un sistem inovator și durabil conceput pentru ghidarea sigură și eficientă a cablurilor și a furtunurilor pe roboții SCARA. Proiectat pentru aplicații dinamice, asigură o ghidare stabilă a cablurilor, fără bucle, chiar și la viteze mari și raze de mișcare strânse.

 

Beneficiile cheie pe scurt:

✅ Întărire cu e-rib pentru tuburi corugate – previne îndoirea și mișcarea necontrolată

✅ Design modular – ușor de retrofit și personalizat

✅ Compatibil cu toate modelele de roboți SCARA majore (de ex., EPSON, FANUC, Yamaha)

✅ Disponibil în versiunea ESD – ideal pentru medii sensibile la electricitatea statică

✅ Suport de realitate augmentată - pentru planificare realistă direct la fața locului

✅ Durata lungă de viață – testată cu peste 2,5 milioane de cicluri în laboratorul de testare igus®

Soluția de cabluri SCARA constă din trei componente principale:

  • Conexiune cu șurub cu bile 
  • Conexiune punct fix (rotativă sau statică)
  • tub corugat cu armătură e-rib
Număr de produse: 0
Din păcate, în prezent nu sunt disponibile produse în această categorie. Aveți nevoie de asistență sau de o soluție personalizată? igus® LiveChat vă va ajuta imediat! Sau trimiteți-ne un mesaj!